Μαγνητικός αισθητήρας
MFS201
MFB3060-BPKG/M/ZH
Μαγνητικός αισθητήρας
MFS201
MFB3060-BPKG/M/ZH
- Ασφαλές σημείο μεταγωγής ακόμα και όταν υπάρχουν μηχανικές ανοχές
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού ακόμα και διαμέσου μη μαγνητιζόμενων μετάλλων
- Το σημείο μεταγωγής δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία και έχει επαναληψιμότητα
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις, τους κραδασμούς και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0) |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0) |
---|---|
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 1,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2680 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 106,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|