- Προϊόντα
- MFS212
Πλήρως μεταλλικός μαγνητικός αισθητήρας
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Πλήρως μεταλλικός μαγνητικός αισθητήρας
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
- Ασφαλές σημείο μεταγωγής ακόμα και όταν υπάρχουν μηχανικές ανοχές
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού ακόμα και διαμέσου μη μαγνητιζόμενων μετάλλων
- Το σημείο μεταγωγής δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία και έχει επαναληψιμότητα
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις, τους κραδασμούς και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0) |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0) |
---|---|
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 1,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...75 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...75 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1401 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 28,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; επιφάνεια ανίχνευσης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παράθυρο LED: PA |
Ροπή σύσφιξης στυπιοθλίπτη καλωδίου [Nm] | 11 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 11 Nm |
---|