• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Μαγνητικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι μαγνητικοί αισθητήρες
  5. MGS203

Μαγνητικός αισθητήρας

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

Μαγνητικός αισθητήρας

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • Ασφαλές σημείο μεταγωγής ακόμα και όταν υπάρχουν μηχανικές ανοχές
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού ακόμα και διαμέσου μη μαγνητιζόμενων μετάλλων
  • Το σημείο μεταγωγής δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία και έχει επαναληψιμότητα
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις, τους κραδασμούς και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 70; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0)
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 50
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 10
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 5000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 70; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0)
Ευαισθησία απόκρισης [mT] 0,8
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] 1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...75
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV από φάση σε φάση, Ri: 2 Ω
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 2630
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 156,5
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 50
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος
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
Σύνδεση Καλώδιο: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²