• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Μαγνητικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι μαγνητικοί αισθητήρες
  5. MGS206

Πλήρως μεταλλικός μαγνητικός αισθητήρας

MGS206

MGK3070-APKG/AM/G/US

Πλήρως μεταλλικός μαγνητικός αισθητήρας

MGS206

MGK3070-APKG/AM/G/US

  • Ασφαλές σημείο μεταγωγής ακόμα και όταν υπάρχουν μηχανικές ανοχές
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού ακόμα και διαμέσου μη μαγνητιζόμενων μετάλλων
  • Το σημείο μεταγωγής δεν μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία και έχει επαναληψιμότητα
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις, τους κραδασμούς και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 70; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0)
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 60
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές; Πλήρως μεταλλικό περίβλημα
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 100
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 10
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 5000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 70; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0)
Ευαισθησία απόκρισης [mT] 0,9
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] 1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...75
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV από φάση σε φάση, Ri: 2 Ω
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 εκπομπή Κατηγορία Β
DIN ISO 11452-2 100 V/m
MTTF [χρόνια] 1370
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 49,6
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 60
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Παράθυρο LED: PA; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος
Πλήρως μεταλλικό περίβλημα Ναι
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x 90° LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες