• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες κυλίνδρων
  4. Όλοι οι αισθητήρες κυλίνδρων
  5. MK500A

Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ

MK500A

MKT3028BBPKG/G/ZH/3D

Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ

MK500A

MKT3028BBPKG/G/ZH/3D

  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
  • Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • ex
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Διαστάσεις [mm] 25 x 5 x 6,5
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 10
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] 30
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 10000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] 2,8
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] > 10
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] < 1,5
Επαναληψιμότητα [mm] < 0,2
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 3694
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 59,4
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Τρόπος συναρμολόγησης σφιγκτήρας στερέωσης με συνδυασμένη κεφαλή εγκοπής / εξάγωνης υποδοχής, πλάτος μεταξύ επιπέδων επιφανειών 1,5
Σχήμα κυλίνδρου κύλινδροι εγκοπής Τ; (μέσω προσαρμογέων δυνατή τοποθέτηση σε ποικίλους τύπους κυλίνδρων)
Διαστάσεις [mm] 25 x 5 x 6,5
Υλικό κατασκευής PA; Ανοξείδωτος χάλυβας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Μνήμη θέσης από καουτσούκ: 1
συνδετήρας καλωδίου: 1
Κάλυμμα προστασίας: 1 x T-Nut, E12259
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²