Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ
MK5113
MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/US
Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ
MK5113
MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/US
- Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
- Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
- Χυτευτό καλώδιο, το οποίο εξασφαλίζει καλή εκτόνωση της τάνυσης
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 30 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2,8 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | > 10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | < 1,5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 3694 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 21,1 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Τρόπος συναρμολόγησης | σφιγκτήρας στερέωσης με συνδυασμένη κεφαλή εγκοπής / εξάγωνης υποδοχής, πλάτος μεταξύ επιπέδων επιφανειών 1,5 |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής Τ |
Διαστάσεις [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Σφιγκτήρας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας |
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
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ραβδωτό παξιμάδι, περιστρεφόμενο |