• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες κυλίνδρων
  4. Όλοι οι αισθητήρες κυλίνδρων
  5. MK5119

Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ

MK5119

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS

Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ

MK5119

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS

  • Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
  • Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
  • Χυτευτό καλώδιο, το οποίο εξασφαλίζει καλή εκτόνωση της τάνυσης
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Διαστάσεις [mm] 25 x 5 x 6,5
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 10
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] 30
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 10000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] 2,8
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] > 10
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] < 1,5
Επαναληψιμότητα [mm] < 0,2
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 2373
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL C003
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 12,67
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Τρόπος συναρμολόγησης σφιγκτήρας στερέωσης με συνδυασμένη κεφαλή εγκοπής / εξάγωνης υποδοχής, πλάτος μεταξύ επιπέδων επιφανειών 1,5
Σχήμα κυλίνδρου κύλινδροι εγκοπής Τ
Διαστάσεις [mm] 25 x 5 x 6,5
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PA; Σφιγκτήρας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Μνήμη θέσης από καουτσούκ: 1
συνδετήρας καλωδίου: 1
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Καλώδιο: 0,3 m, PUR
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κουμπωτό μοντάρισμα