Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής C
MK5304
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/US
Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής C
MK5304
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/US
- Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
- Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
- Χυτευτό καλώδιο, το οποίο εξασφαλίζει καλή εκτόνωση της τάνυσης
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Μικρού μεγέθους, για τοποθέτηση σε κυλίνδρους μικρής διαδρομής και μικρές τσιμπίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 30 |
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
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2,8 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | > 10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 1,5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 3694 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 18,8 |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής C |
Διαστάσεις [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Σφιγκτήρας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ραβδωτό παξιμάδι, περιστρεφόμενο |