Αισθητήρας κυλίνδρου με στοιχείο AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Αισθητήρας κυλίνδρου με στοιχείο AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Ακριβής εντοπισμός θέσης χάρη στην πολύ μικρή υστέρηση
- Για ακριβή εντοπισμό του σημείου μεταγωγής σε κυλίνδρους μικρής διαδρομής
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
- Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
- Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 30 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | > 10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 1 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 18,55 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής C |
Διαστάσεις [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Σφιγκτήρας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,24 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ραβδωτό παξιμάδι, περιστρεφόμενο |