Αισθητήρας κυλίνδρου με στοιχείο GMR
MK5535
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US
Αισθητήρας κυλίνδρου με στοιχείο GMR
MK5535
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,05 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | > 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2,8 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 3523 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 21,5 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής C |
Διαστάσεις [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA ενισχυμένο με ίνες από γυαλί; Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος; σετ βίδας: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 3 x M12; κωδικοποίηση: A |