- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- RFID και μαγνητικοί κωδικοποιημένοι αισθητήρες ασφαλείας
- Μαγνητικά κωδικοποιημένοι αισθητήρες
- MN504S
Μαγνητικά κωδικοποιημένος αισθητήρας
MN504S
MN46008-AKOG/-H
Μαγνητικά κωδικοποιημένος αισθητήρας
MN504S
MN46008-AKOG/-H
- Δυνατή η ενεργοποίηση από διάφορες διευθύνσεις
- Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από ανοξείδωτο ατσάλι για αυξημένη πρόληψη παραβίασης
- Πληρεί την νέα περιγραφή διασύνδεσης CB24I από το ZVEI
- Υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας σύμφωνα με το ISO 13849-1 έως PL e σε σχέση με μονάδα αξιολόγησης σειρών G150xS / AC4x2S
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοιχτή επαφή, 1 x κλειστή επαφή σε ηρεμία; (χωρίς δυναμικό) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8; (με καθορισμένο ενεργοποιητή) |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Εφαρμογή
Σχεδίαση | κωδικοποιημένος στόχος |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | μόνιμη λειτουργία |
Εφαρμογή | Για εφαρμογές σχετικές με ασφάλεια |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 60 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Εσωτερική αντίσταση (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοιχτή επαφή, 1 x κλειστή επαφή σε ηρεμία; (χωρίς δυναμικό) |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 150 |
Δεδομένα εξόδου | Διασύνδεση τύπου Α |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Μεγ. χωρητικό φορτίο CL_max [nF] | 20 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8; (με καθορισμένο ενεργοποιητή) |
---|---|
Ασφαλής απόσταση απενεργοποίησης s(ar) [mm] | 20 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] | 10 |
---|---|
Μεγ. χρόνος πτώσης [ms] | 0,1 |
Χρόνος μεταγωγής συμπεριλαμβ. αναπήδηση [ms] | 0,6 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή | |
---|---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 10...40 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | για σύντομο χρόνο: 5...95 %; μόνιμα: 5...70 % | |
Πίεση αέρα [kPa] | 80...106 | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Ψεκασμός αλατιού | Όχι | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K; (προστατευμένη καλωδίωση) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
|
B10D | 20.000.000; (χωρίς φορτίο; σε μέγιστο φορτίο DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 266,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Βάση συναρμολόγησης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,8...2 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² |
---|