- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- RFID και μαγνητικοί κωδικοποιημένοι αισθητήρες ασφαλείας
- RFID αισθητήρες
- MN701S
Αισθητήρας ασφαλείας κωδικοποίησης RFID
MN701S
MN38010-BPKG/UC/US
Αισθητήρας ασφαλείας κωδικοποίησης RFID
MN701S
MN38010-BPKG/UC/US
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 12; (με καθορισμένο ενεργοποιητή) |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 72 x 18 x 25 |
Εφαρμογή
Σχεδίαση | μοναδικά πλήρως κωδικοποιημένος στόχος | |
---|---|---|
Τρόπος λειτουργίας | μόνιμη λειτουργία | |
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; Αυστραλία; ΕΕ/RED; Κίνα; Σιγκαπούρη | |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 32 |
Ρεύμα λειτουργίας [mA] | 40...700 |
Ρεύμα χωρίς φορτίο [mA] | 30 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 1500 |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 0,125 |
---|---|
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] | 0,0002245 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1 |
Δεδομένα εξόδου | διασύνδεση τύπου C κατηγορίας 2 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μεγ. χωρητικό φορτίο CL_max [nF] | 200 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 12; (με καθορισμένο ενεργοποιητή) |
---|---|
Ασφαλής απόσταση απενεργοποίησης s(ar) [mm] | 16 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [%] | 20 |
---|---|
Επαναληψιμότητα αναλογικής εξόδου [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] | 160 |
---|---|
Χρόνος απόκρισης κατά την προσέγγιση στην ενεργή ζώνη [ms] | 600 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή | |
---|---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 10...40 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | για σύντομο χρόνο: 5...95 %; μόνιμα: 5...70 % | |
Πίεση αέρα [kPa] | 80...106 | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Ακτινοβολία ιονισμού | δεν επιτρέπεται | |
Ψεκασμός αλατιού | Όχι | |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 176,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 72 x 18 x 25 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,8...2 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
---|