• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. MQ2003

Μαγνητικός αισθητήρας

MQ2003

MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH

Μαγνητικός αισθητήρας

MQ2003

MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH

  • Αντοχή στη σκωρία συγκολλήσεων χάρη στην αντικολλητική επικάλυψη
  • Αξιόπιστη ειδοποίηση φθοράς όταν μειώνεται η εμβέλεια
  • Ένδειξη βαθμού ρύπανσης για προληπτική συντήρηση
  • Στιβαροί και ανθεκτικοί σε κρούσεις χάρη στην ενεργή μεταλλική επιφάνεια
  • Σχεδίαση που εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Γρήγορος εντοπισμός σφαλμάτων χάρη στις εκτεταμένες διαγνωστικές λειτουργίες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: IQW200 Σύγκριση προϊόντων: MQ2003 / IQW200 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 20 x 8 x 32
Εφαρμογή
Μέσο Αναγνωρίζει μόνο σιδηρούχα μέταλλα
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] 60
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 30
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 0,3
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,1
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 200
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz]
καταστολή των εξωγενών πεδίων: 10
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 5 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...4,05
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1
Υστέρηση [% του Sr] < 10
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...20
Επαναληψιμότητα [% του Sr] 10
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; χρονοκαθυστέρηση απενεργοποίησης; Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης; λειτουργίες ενεργοποίησης; Λειτουργία εκμάθησης
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9 CDV
Προφίλ Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Λειτουργία SIO Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 9,6
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
τιμή διεργασίας 16
κατάσταση συσκευής 4
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής 4
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 829
Σημείωση
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις"
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...85
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
Αντίσταση κραδασμών
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις
EN 60068-2-27 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
MTTF [χρόνια] 1976
Έγκριση UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός έγκρισης UL C011
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 81,7
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 20 x 8 x 32
Υλικό κατασκευής Χυτό κράμα ψευδαργύρου Με αντικολλητική επίστρωση; Παράθυρο LED: TPU; ενθυλάκωσης σε υγρή ρητίνη: PUR
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Απεικόνιση λειτουργίας 1 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; επιβραδυντικό φλόγας (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² / ανθεκτικό σε σπίθες συγκόλλησης