Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ με Reed επαφή
MR0902
MRI3021-BKOA/R/AS
Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ με Reed επαφή
MR0902
MRI3021-BKOA/R/AS
- Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
- Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
- Γρήγορη καλωδίωση χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα M8
- Με συνδυασμένη έξοδο AC/DC και δισύρματη τεχνολογία
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC) |
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
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 350 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 500 |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 1000 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Μεγ. ισχύς μεταγωγής [W] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2,1 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | 10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 1 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,2 |
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. χρόνος πτώσης [ms] | 0,1 |
---|---|
Χρόνος μεταγωγής συμπεριλαμβ. αναπήδηση [ms] | 0,6 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 17837 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 12,4 |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Τρόπος συναρμολόγησης | στοιχείο σύσφιξης με κεφαλή συνδυασμού κατσαβιδιού/εξάγωνης AF 1.5 |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής Τ |
Διαστάσεις [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Στοιχείο στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι / μπρούντζος |
Κύκλοι μεταγωγής όταν συνδέεται σε PLC [Mio] | < 40 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 0,175 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κουμπωτό μοντάρισμα |