Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ με Reed επαφή
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής Τ με Reed επαφή
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- Με κλείδωμα για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση
- Εύκολη τοποθέτηση από το πάνω μέρος στην αντίστοιχη υποδοχή
- Χυτευτό καλώδιο, το οποίο εξασφαλίζει καλή εκτόνωση της τάνυσης
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | στόχος δεν ανιχνεύθηκε: ≤ 1; στόχος ανιχνεύθηκε: ≥ 2,2 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2,1 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | 10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 1 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,2 |
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. χρόνος πτώσης [ms] | 0,1 |
---|---|
Χρόνος μεταγωγής συμπεριλαμβ. αναπήδηση [ms] | 0,6 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σήμανση ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
ΗΜΣ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 21140 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 10 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 400 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 91,2 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής Τ |
Διαστάσεις [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Σφιγκτήρας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας |
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
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|