Μαγνητικός αισθητήρας
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
Μαγνητικός αισθητήρας
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
- Μεγάλη απόσταση ανίχνευσης 60 mm
- Υψηλή συχνότητα μεταγωγής για γρήγορες διεργασίες
- Δυνατότητα χωνευτής ή μη χωνευτής τοποθέτησης σε μη μαγνητιζόμενα μέταλλα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0) |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60; (αναφέρεται σε μαγνήτη M 4.0) |
---|---|
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 1,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2847 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 17 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT Πορτοκαλί |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|