Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,7; (Η χρήση οδοντωτών τροχών με διαφορετικό βήμα (modulus) επηρεάζει και την απόσταση ανίχνευσης και τη θέση της φάσης.) |
Διαστάσεις [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Αισθητήρας Hall |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 40 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1...15000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,7; (Η χρήση οδοντωτών τροχών με διαφορετικό βήμα (modulus) επηρεάζει και την απόσταση ανίχνευσης και τη θέση της φάσης.) |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 1,38 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -32...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 3718 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 86,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος; PA; O-ring: FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 7 |
Βήμα οδοντωτού τροχού [mm] | 1,25 |
Μήκος εγκατάστασης [mm] | 45 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
σήματα μεταγωγής
|
|
---|