Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
- Για λειτουργία εγγενώς ασφαλών αισθητήρων σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη επιτήρηση βραχυκύκλωσης και κομμένου καλωδίου
- Εύκολος προγραμματισμός της λειτουργίας εξόδου
- Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε ράγα DIN
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | επιτήρηση βραχυκύκλωσης; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 115 AC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 1 |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ; (1 επαφή δύο θέσεων) |
---|---|
Αντοχή επαφών | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ωμική αντίσταση) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Σήμανση ATEX |
|
||||
|
|||||
ΗΜΣ |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 458 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 198 |
---|---|
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) | 10 εκατομμύρια |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...2,5 mm² |
---|
Αλλα δεδομένα
Μέγιστες τιμές για κύκλωμα ελέγχου
Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Τάση [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Ρεύμα [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Ισχύς [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Εξωτερική αυτεπαγωγή [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Εξωτερική χωρητικότητα [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |