Επαγωγικός αισθητήρας δαχτυλίδι NAMUR
N7R20A
I7R2010-N /1G/1D
Επαγωγικός αισθητήρας δαχτυλίδι NAMUR
N7R20A
I7R2010-N /1G/1D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστος εντοπισμός αντικειμένων με πολύ μικρή διάμετρο
- Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Περίβλημα | κυκλικό |
Διαστάσεις [mm] | 32 x 25 x 20 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1,2; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Βαθμός προστασίας | III |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Εύρος μέτρησης
Σφαίρα μέτρησης (διάμετρος) [mm] | 4 |
---|---|
Μεγ. ταχύτητα διέλευσης [m/s] | 25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 1 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX |
|
||
|
|||
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 3318 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 150 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 100 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 48 |
---|---|
Περίβλημα | κυκλικό |
Διαστάσεις [mm] | 32 x 25 x 20 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 10 |
Υλικό κατασκευής | PA 12-GF30 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|