Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 8 x 15 x 11 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 5...25; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1,2; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Βαθμός προστασίας | III |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Εύρος μέτρησης
Βάθος εισαγωγής (πλευρικά) [mm] | 5...7 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 2942 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 150 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 120 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 30 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 8 x 15 x 11 |
Πλάτος σχισμής [mm] | 2 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|