• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. NI5004

Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

NI5004

IIA2015-N/1D/1G/2G

Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

NI5004

IIA2015-N/1D/1G/2G

  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
  • Για σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα
  • Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NAMUR
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Ονομαστική τάση DC [V] 8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC [V] 7,5...30; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1)
Βαθμός προστασίας III
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NAMUR
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 30; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής)
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 200
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 15 ± 10 %
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109
Σήμανση ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
ΗΜΣ
EN 60947-5-6
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [χρόνια] 4697
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] 145
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] 110
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 221,5
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²