- Προϊόντα
- NN504A
Επαγωγικός αισθητήρας
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
Επαγωγικός αισθητήρας
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Για σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x κλειστές επαφές NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 33 x 60 x 92 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Τάση λειτουργίας [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 7,5...15; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Βαθμός προστασίας | III |
Καλωδίωση ενεργοποιητή | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες με μεγ. τιμές: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Όταν χρησιμοποιείται σε ατμόσφαιρα αερίου (ομάδα ΙΙ), επιτρέπονται οι παρακάτω μέγιστες τιμές: U = 28 V / P = 1,1 W; Αυτές οι τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνονται.) |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x κλειστές επαφές NC |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
ΗΜΣ |
|
||
Αντίσταση κραδασμών |
|
||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 1257 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 60; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα) |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 130; (ανά εγγενώς ασφαλές κύκλωμα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 183 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 33 x 60 x 92 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA |
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
Σύνδεση | Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης: ...2,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
---|