Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Για σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα με μεγ. τιμές: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 7,5...30; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Βαθμός προστασίας | III |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NAMUR |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 30; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
ΗΜΣ |
|
||
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [χρόνια] | 4816 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 81 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 74 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 148 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|