Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
O1D103
O1DLF6KG/IO-LINK
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
O1D103
O1DLF6KG/IO-LINK
- Αξιόπιστη οπτική μέτρηση αποστάσεων με μεγάλη εμβέλεια έως 10 m
- Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
- Δυνατότητα ρύθμισης του εύρους μετρήσεων και λειτουργία παραθύρου τιμών
- Χρήση σε εφαρμογές με καταστολή θορύβου υποβάθρου
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Laser κλάσης | 2 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (Προγραμματιζόμενη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 200 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 250 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
---|---|
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | 10 m |
Καταστολή φόντου [m] | 10...19 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,2...10; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 1...50 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 2 | ||||||||||||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 183 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 313 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 59 x 42 x 52 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
απόσταση ανάγνωσης/εγγραφής (mm) | επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | ||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 50 Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 40 klx |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
απόσταση ανάγνωσης/εγγραφής (mm) | επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | ||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 50 Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | 40...100 klx |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
απόσταση ανάγνωσης/εγγραφής (mm) | επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | ||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 1 Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 40 klx |