Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Αξιόπιστος οπτικός εντοπισμός αντικειμένων με μεγάλη εμβέλεια έως 10 m
- Ακριβής καταστολή φόντου
- Δυνατότητα ρύθμισης του εύρους μετρήσεων και λειτουργία παραθύρου τιμών
- Χρήση σε εφαρμογές με καταστολή θορύβου υποβάθρου
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Laser κλάσης | 2 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (Προγραμματιζόμενη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
---|---|
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | 10 m |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Καταστολή φόντου [m] | 10...100 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,2...10; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 5 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Προφίλ | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Λειτουργία SIO | Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A |
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Laser κλάσης | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 106 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 285,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 59 x 42 x 52 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|