Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
O1D209
O1DLF3KG
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων
O1D209
O1DLF3KG
- Αξιόπιστη οπτική μέτρηση αποστάσεων με καταστολή θορύβου υποβάθρου
- Εμβέλεια έως 100 m για χρήση σε γερανούς
- Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για γρήγορη τοποθέτηση και μικρορρύθμιση ακριβείας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Laser κλάσης | 2 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (Προγραμματιζόμενη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 200 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 250 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 200 |
---|---|
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 200 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | 100 m |
Καταστολή φόντου [m] | 100...600 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 1...100; (Ανακλαστήρας) |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 1...25 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 2 | ||||||||||||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 186 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 314 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 59 x 42 x 52 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|