Οπτικός αισθητήρας στάθμης
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
Οπτικός αισθητήρας στάθμης
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
- Αξιόπιστη οπτική μέτρηση στάθμης με μεγάλη εμβέλεια έως 9,8 m
- Δυνατότητα ρύθμισης του εύρους μετρήσεων και λειτουργία παραθύρου τιμών
- Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για γρήγορη τοποθέτηση και μικρορρύθμιση ακριβείας
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Laser κλάσης | 2 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Αρχή λειτουργίας | φωτοκύτταρο |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (Προγραμματιζόμενη) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 200 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 250 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
---|---|
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 15 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | 10 m |
Καταστολή φόντου [m] | 10...100 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,2...10; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 1...33 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 2 | ||||||||||||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 107 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 240 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 59 x 42 x 52 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Αλλα δεδομένα
Παράμετρος | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
Uni | cm, m, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [cm] | 20,0...999,5 | 100,0 |
rP1 [cm] | 20,0...999,5 | 80,0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [cm] | 20,0...999,5 | 200,0 |
rP2 [cm] | 20,0...999,5 | 180,0 |
ASP [cm] | 20,0...999,5 | 0 |
AEP [cm] | 20,0...999,5 | 979,5 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
FOU1 | ON ; OFF | OFF |
FOU2 | ON ; OFF | OFF |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0 |
EMP [cm] | 20,0...999,5 | 20,0 |
cMEd [cm] | 20,0...999,5 | - |
dIS | ON ; OFF | ON |
mEAn [s] | OFF ; 1...60 | OFF |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | |||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 15Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 40 klx |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | |||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,4 cm | ± 1,4 cm | ± 2,4 cm | ± 2,4 cm |
200,0...400,0 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm | ± 3,5 cm | ± 4,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 3,1 cm | ± 4,5 cm | ± 4,1 cm | ± 5,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 6,0 cm | ± 7,0 cm |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 15Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | 40...100 klx |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | |||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,4 cm | ± 0,45 cm | ± 1,4 cm | ± 1,5 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,35 cm | ± 1,4 cm | ± 2,3 cm | ± 2,4 cm |
400,0...600,0 cm | ± 1,9 cm | ± 2,1 cm | ± 2,9 cm | ± 3,1 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,7 cm | ± 4,7 cm |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 1 Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 40 klx |
Επαναληψιμότητα / Ακρίβεια
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών | Ακρίβεια | |||
λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | γκρί (18 % αντανάκλαση) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,0 cm | ± 1,0 cm | ± 2,0 cm | ± 2,0 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,8 cm | ± 1,9 cm | ± 2,8 cm | ± 2,9 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,3 cm | ± 2,7 cm | ± 3,3 cm | ± 3,7 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,8 cm | ± 4,8 cm |
Συχνότητα δειγματοληψίας | 1 Hz |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | 40...100 klx |
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) | <= 4000 mm |
Οι τιμές ισχύουν για | |
σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες | 23 °C / 960 hPa |
ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης σε λεπτά | 10 |