• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Αισθητήρες αναγνώρισης σχήματος
  4. 2D οπτικοί αισθητήρες για αναγνώριση και επιθεώρηση αντικειμένων
  5. O2D229

Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου

O2D229

O2DIRNKG/K

Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου

O2D229

O2DIRNKG/K

  • Για έλεγχο παρουσίας, πληρότητας, θέσης και ποιότητας
  • Επαλήθευση περιγράμματος ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
  • Αυτόνομη συσκευή με ενσωματωμένο φωτισμό
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Υψηλής απόδοσης Ethernet interface για μετάδοση δεδομένων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Ανάλυση εικόνας [px] 640 x 480
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] 20
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] 10
Τάση λειτουργίας [V] 24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 300
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 850
Αισθητήρας εικόνας ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 5
Είσοδοι
Σκανδαλισμός 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); εσωτερικό
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων 24 V PNP; (παραμετροποιήσιμες; IEC 61131-2 Typ 1)
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 5
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 5; (παραμετροποιήσιμες)
Λειτουργία εξόδου 24 V NPN
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 100
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]
Απόσταση λειτουργίας οπτικό πεδίο Μικρότερο αναγνωρίσιμο αντικείμενο Ανάλυση
50 33 x 24 0,3 0,075
75 50 x 36 0,4 0,1
100 66 x 47 0,5 0,125
200 132 x 94 0,9 0,225
400 264 x 189 1,7 0,425
1000 660 x 472 4,0 1,0
2000 1320 x 945 8,0 2,0
Ανάλυση εικόνας [px] 640 x 480
Είδος φακού Ευρυγώνιος
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] 20
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων μέσω 2 μπουτόν επαφής και 10 τμημάτων οθόνης ή μέσω PC/φορητού ΗΥ με αντίστοιχο λογισμικό λειτουργίας
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Ethernet
Ethernet
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet 1
Πρότυπο μετάδοσης 10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης 10; 100
Πρωτόκολλο TCP/IP; EtherNet/IP
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
IP διεύθυνση: 192.168.0.49
μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.201
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
διάχυση παρεμβολής EN 61326
ανοσία θορύβου EN 61326
Αντοχή σε κρούσεις
IEC 60028-2-27
Αντοχή σε δονήσεις
IEC 60028-2-6
MTTF [χρόνια] 92
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 428,5
Διαστάσεις [mm] 60 x 42 x 53,5
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
τρόπος λειτουργίας 3 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x LED, Κίτρινο
οθόνη 10 τμημάτων, 4 ψηφία
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Λογισμικό λειτουργίας
Παρελκόμενα συναρμολόγησης
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A