- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Αισθητήρες αναγνώρισης σχήματος
- 2D οπτικοί αισθητήρες για αναγνώριση και επιθεώρηση αντικειμένων
- O2D544
Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου
O2D544
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A
Αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένου
O2D544
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A
- Συνδυαστική 2D επιθεώρηση επιφανειών και περιγραμμάτων για μέγιστη διασφάλιση ποιότητας
- Το φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό απλοποιεί τη ρύθμιση εργασιών επιθεώρησης
- Οι ισχυροί αλγόριθμοι κυριαρχούν ακόμη και σε απαιτητικές απαιτήσεις
- Αξιόπιστη λειτουργία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού
- Ηλεκτρική εστίαση στις λεπτομέρειες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | RGBW |
---|---|
Ανάλυση εικόνας [px] | 1280 x 960 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 40 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 320; (24V DC Σύνηθες) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] | 800; (18V DC, με εξόδους μεταγωγής, στικάκι μνήμης ενεργό) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | RGBW |
Μήκος κύματος [nm] | 625; 525; 453 |
Αισθητήρας εικόνας | ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | εξωτερικά; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; εσωτερικό |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου | παραμετροποιήσιμες |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση εικόνας [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Είδος φακού | Τηλεφακός | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 40 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Πρωτόκολλο | TCP/IP; PROFINET | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||
Τύπος χρήσης | παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Βαθμός ρύπανσης | 3 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Φωτοβιολογική ασφάλεια | ρίσκο ομάδας 2; (EN 62471) | ||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 626,1 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση; (διαμπερής οπή M4 x 7mm) |
Διαστάσεις [mm] | 45 x 45 x 86 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: Gorillaglas; Παράθυρο LED: PC; μπουτόν: POM |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,1 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Τσιμούχα: FKM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - τροφοδοσία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας |