Εξωτερικός φωτισμός
O2D919
RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US
Εξωτερικός φωτισμός
O2D919
RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US
- Ομοιογενής και πρακτικά ασκίαστος φωτισμός του αντικειμένου
- Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως
- Λειτουργία με παλλόμενο φως και μεγαλύτερη φωτεινή ένταση για μείωση του χρόνου έκθεσης
- Με ορατό λευκό φως
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Λευκό φως |
---|
Εφαρμογή
Φωτιζόμενο πεδίο [mm] | Ø 106 / Ø 66; (εξωτερικός / εσωτερικός) |
---|---|
Σχεδίαση | δακτύλιος |
Τρόπος λειτουργίας | υψηλή ένταση φωτός (παλμική, συνεχής λειτουργία μόνο με ψύξη); κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία) |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 800; Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 1200 |
Είδος φωτός | Λευκό φως |
Θερμοκρασία χρώματος [K] | 5600 |
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | 24 V PNP |
---|
Εύρος μέτρησης
Κυλινδρική γωνία θέασης [°] | 120 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Προστασία από υπερθέρμανση | Ναι; (απενεργοποίηση μετά από 65...75 °C) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Φωτοβιολογική ασφάλεια | απαλλαγή της ομάδας; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 488 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR, μαύρο; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |