Εξωτερικός φωτισμός
O2D925
BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US
Εξωτερικός φωτισμός
O2D925
BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|
Εφαρμογή
Φωτιζόμενο πεδίο [mm] | 10 x 150 |
---|---|
Σχεδίαση | μπάρες |
Τρόπος λειτουργίας | υψηλή ένταση φωτός (παλμική, συνεχής λειτουργία μόνο με ψύξη); κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία) |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 415; Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 640 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 875 |
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | 24 V PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Προστασία από υπερθέρμανση | Ναι; (απενεργοποίηση μετά από 65...75 °C) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Φωτοβιολογική ασφάλεια | ρίσκο ομάδας 1; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 218,5 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 200 x 13 x 18 | |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR, μαύρο; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |