Εξωτερικός φωτισμός
O2D932
Dome Light 130 WH IR/ US
Εξωτερικός φωτισμός
O2D932
Dome Light 130 WH IR/ US
- Ομογενοποιημένος φωτισμός σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα
- Δύο χρωματικοί συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι: λευκό/υπέρυθρο ή κυανό/κόκκινο
- Τέσσερα στοιχεία φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα
- Μόνιμος φωτισμός ή παλμική λειτουργία με 4 φορές περισσότερο φως
- Δεν χρειάζεται εξωτερική μονάδα ελέγχου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Λευκό φως; Υπέρυθρο φως |
---|
Εφαρμογή
Φωτιζόμενο πεδίο [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Σχεδίαση | Θόλος |
Τρόπος λειτουργίας | κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία); υψηλή ένταση φωτός (παλμική) |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 540; Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 2580 |
Βαθμός προστασίας | III; (PELV) |
Είδος φωτός | Λευκό φως; Υπέρυθρο φως |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | 24 V PNP/NPN; εξωτερικά |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...40 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Φωτοβιολογική ασφάλεια | ρίσκο ομάδας 1; (DIN EN 62471) |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1018,15 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 256,8 x 197 x 106,8 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Κάλυμμα: ABS |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,5...1,5 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - παραμετροποίηση
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |