Εξωτερικός φωτισμός
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
Εξωτερικός φωτισμός
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
- Ισχυρό μόνιμο φως για επιβεβαίωση περιγράμματος και θέσης
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μέσω παλμικής λειτουργίας
- Ομογενοποιημένος φωτισμός με κόκκινο ή υπέρυθρο φως
- Εκδόσεις με τρία διαφορετικά μεγέθη φωτιζόμενων περιοχών
- Σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο χάρη στο εξαιρετικά πλακέ περίβλημα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Φωτιζόμενο πεδίο [mm] | 100 x 100 |
Σχεδίαση | φωτιστικό στοιχείο |
Τρόπος λειτουργίας | Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 410 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 617 |
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | 5...24 V |
---|
Έξοδοι
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 54 |
Προστασία από υπερθέρμανση | Ναι; (> 50 °C) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Φωτοβιολογική ασφάλεια | απαλλαγή της ομάδας; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [χρόνια] | 292 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 450,1 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |