• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. O2I104

Αναγνώστες κωδικών 1D/2D

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Αναγνώστες κωδικών 1D/2D

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Ανάγνωση κωδικών 1D και 2D ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
  • Αναγνώριση περισσότερων από 20 διαφορετικών τύπων κωδικών
  • Με σύστημα σύγκρισης κωδικών στον αισθητήρα
  • Δυνατότητα ρύθμισης μέσω ενσωματωμένου δείκτη laser
  • Δυνατότητα τμηματοποίησης του φωτισμού για εφαρμογές με προβληματικές επιφάνειες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: O2I304 Σύγκριση προϊόντων: O2I104 / O2I304 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Ανάλυση εικόνας [px] 640 x 480
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] 20
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] 10
Τάση λειτουργίας [V] 24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 300
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 625
Αισθητήρας εικόνας ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS
Εσωτερικός φωτισμός Ναι; (Κόκκινο φως: 625 nm 4 τμήματα φωτισμού μεμονωμένος έλεγχος μέσω προγράμματος λειτουργίας σε Η/Υ )
Σήμανση λέιζερ Ναι; (Κόκκινο; Laser κλάσης 2 DIN EN 60825-1)
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Είσοδοι
Σκανδαλισμός εσωτερικό; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2; (παραμετροποιήσιμες)
Λειτουργία εξόδου 24 V PNP
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 100
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm]
Απόσταση λειτουργίας οπτικό πεδίο Μικρότερο αναγνωρίσιμο αντικείμενο Ανάλυση
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
Απόσταση λειτουργίας [mm] > 75
Ανάλυση εικόνας [px] 640 x 480
Αναγνώσιμοι κώδικες ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Πανκατευθυντική ανάγνωση Ναι
Μεγ. κλίση στο πλάνο εικόνας [°] 45
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] 20
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων μέσω 2 μπουτόν επαφής και 10 τμημάτων οθόνης ή μέσω PC/φορητού ΗΥ με αντίστοιχο λογισμικό λειτουργίας
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Ethernet; RS232
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 1
Ethernet
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet 1
Πρότυπο μετάδοσης 10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης 10; 100
Πρωτόκολλο TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
IP διεύθυνση: 192.168.0.79
μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.201
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
διάχυση παρεμβολής EN 61326
ανοσία θορύβου EN 61326
Αντοχή σε κρούσεις
IEC 60028-2-27
Αντοχή σε δονήσεις
IEC 60028-2-6
MTTF [χρόνια] 94
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 447
Διαστάσεις [mm] 60 x 42 x 59
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
τρόπος λειτουργίας 3 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x LED, Κίτρινο
οθόνη 10 τμημάτων, 4 ψηφία
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Λογισμικό λειτουργίας
Παρελκόμενα συναρμολόγησης
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - RS-232
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A