- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Οπτική αναγνώριση
- Αναγνώστης κωδικών με διασύνδεση πεδίου
- O2I351
Αναγνώστες κωδικών 1D/2D
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
Αναγνώστες κωδικών 1D/2D
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Ανάγνωση κωδικών 1D και 2D ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
- Αναγνώριση περισσότερων από 30 διαφορετικών τύπων κωδικών
- Με σύστημα σύγκρισης κωδικών στον αισθητήρα
- Δυνατότητα τμηματοποίησης του φωτισμού για εφαρμογές με προβληματικές επιφάνειες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Ανάλυση εικόνας [px] | 640 x 480 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 20 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 300 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 850 |
Αισθητήρας εικόνας | ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι; (υπέρυθρο: 850 nm 4 τμήματα φωτισμού μεμονωμένος έλεγχος μέσω προγράμματος λειτουργίας σε Η/Υ ) |
Σήμανση λέιζερ | Ναι; (Κόκκινο; Laser κλάσης 2 DIN EN 60825-1) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | εσωτερικό; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου | 24 V PNP |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Ανάλυση εικόνας [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Είδος φακού | στάνταρ | ||||||||||||||||
Αναγνώσιμοι κώδικες | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Αναγνώσιμη γραμματοσειρά | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Αναγνώριση κειμένου | Ναι | ||||||||||||||||
Πανκατευθυντική ανάγνωση | Ναι | ||||||||||||||||
Μεγ. κλίση στο πλάνο εικόνας [°] | 45 | ||||||||||||||||
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 20 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω 2 μπουτόν επαφής και 10 τμημάτων οθόνης ή μέσω PC/φορητού ΗΥ με αντίστοιχο λογισμικό λειτουργίας |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; RS232 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Ρυθμός μετάδοσης | 10; 100 | ||||
Πρωτόκολλο | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
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
Βάρος [g] | 414 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί; Παράθυρο LED: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - RS-232
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |