- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Οπτική αναγνώριση
- Αναγνώστης κωδικών, συμπεριλαμβάνει αναγνώριση κειμένου και IO-link
- O2I402
Αναγνώστες κωδικών 1D/2D
O2I402
O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/W
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | RGBW |
---|---|
Ανάλυση εικόνας [px] | 1280 x 960 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 40 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 400; (18 V DC Σύνηθες) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] | 800; (18V DC, με εξόδους μεταγωγής, στικάκι μνήμης ενεργό) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | RGBW |
Μήκος κύματος [nm] | 625; 525; 453 |
Αισθητήρας εικόνας | ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | εξωτερικά; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); εσωτερικό |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου | παραμετροποιήσιμες |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση εικόνας [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||
Είδος φακού | Ευρυγώνιος | ||||||||||||||||||||||||
Αναγνώσιμοι κώδικες | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||
Ποιότητα κώδικα βασιζόμενη σε |
|
||||||||||||||||||||||||
Αναγνώσιμη γραμματοσειρά | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||
Αναγνώριση κειμένου | Ναι | ||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||
Πανκατευθυντική ανάγνωση | Ναι | ||||||||||||||||||||||||
Μεγ. κλίση στο πλάνο εικόνας [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 40 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μπουτόν Teach (εκμάθησης); μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Πρωτόκολλο | TCP/IP | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||
Τύπος χρήσης | παραμετροποίηση |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Βαθμός ρύπανσης | 3 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Φωτοβιολογική ασφάλεια | ρίσκο ομάδας 1; (EN 62471) | ||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 591,4 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση; (διαμπερής οπή M4 x 7 mm) |
Διαστάσεις [mm] | 45 x 45 x 86 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: PMMA; Παράθυρο LED: PC; μπουτόν: POM |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,1 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|