Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Ανάλυση εικόνας [px] |
1280 x 960 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] |
40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 380; (18V DC Σύνηθες) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 800 (18V DC, με εξόδους μεταγωγής, στικάκι μνήμης ενεργό ) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
850 |
Αισθητήρας εικόνας |
ασπρόμαυρος αισθητήρας εικόνας CMOS |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Είσοδοι
Σκανδαλισμός |
εξωτερικά; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; εσωτερικό |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου |
παραμετροποιήσιμες |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Μέγεθος οπτικού πεδίου [mm] |
Απόσταση |
οπτικό πεδίο |
15 |
- |
35 |
25 x 19 |
85 |
55 x 41 |
200 |
124 x 93 |
500 |
304 x 228 |
1000 |
604 x 453 |
2000 |
1204 x 903 |
5000 |
3004 x 2253 |
|
Απόσταση λειτουργίας [mm] |
> 35 |
Ανάλυση εικόνας [px] |
1280 x 960 |
Είδος φακού |
Ευρυγώνιος |
Αναγνώσιμοι κώδικες |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Ποιότητα κώδικα βασιζόμενη σε |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Αναγνώσιμη γραμματοσειρά |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Αναγνώριση κειμένου |
Ναι |
Πανκατευθυντική ανάγνωση |
Ναι |
Μεγ. κλίση στο πλάνο εικόνας [°] |
45 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] |
40 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
Πολυλειτουργικό μπουτόν; μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet |
1 |
Πρότυπο μετάδοσης |
10Base-T; 100Base-TX |
Ρυθμός μετάδοσης |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Πρωτόκολλο |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
IP διεύθυνση: 192.168.0.69 |
μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 (Class C) |
διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.201 |
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας |
|
Τύπος χρήσης |
παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
IO-Link
Ειδος μεταφοράς |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
IO-Link
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-10...50 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
4000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Βαθμός ρύπανσης |
3 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN IEC 61000-6-4 διάχυση παρεμβολής |
βιομηχανικό περιβάλλον |
EN IEC 61000-6-2 ανοσία θορύβου |
βιομηχανικό περιβάλλον |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / οχι επαναλαμβανόμενα |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / επαναλαμβανόμενα |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια |
απαλλαγή της ομάδας; (EN 62471) |
Ηλεκτρική ασφάλεια |
EN IEC 61010-2-201 |
ηλεκτρική τροφοδοσία μόνο μέσω κυκλωμάτων PELV |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
599,5 |
Τρόπος συναρμολόγησης |
βιδωτή συναρμολόγηση; (διαμπερής οπή M4 x 7mm) |
Διαστάσεις [mm] |
45 x 45 x 86 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου με επίστρωση πούδρας; εμπρόσθιος φακός: Gorillaglas; Παράθυρο LED: PC; μπουτόν: POM |
Υλικό στεγάνωσης |
FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
2,1 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
τρόπος λειτουργίας |
2 x LED, Πράσινο |
τρόπος λειτουργίας |
2 x LED, Κίτρινο |
Πολυλειτουργικό μπουτόν |
2 x LED, Πράσινο/Κίτρινο |
|
Στοιχεία χειρισμού |
1 |
Πολυλειτουργικό μπουτόν |
|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
Παρελκόμενα συναρμολόγησης |
Τζάμια προστασίας |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Τσιμούχα: FKM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - τροφοδοσία
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας |