- Προϊόντα
- O3D223
3D κάμερα
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
3D κάμερα
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Οπτική αξιολόγηση απόστασης, στάθμης ή όγκου
- Αξιόπιστη μέτρηση αποστάσεων χάρη στη μέτρηση "χρόνου πτήσης"
- Φωτισμός, μέτρηση και αξιολόγησης σε μία ενιαία μονάδα
- Παροχή 3072 τιμών απόστασης και τιμών του γκρι ανά μέτρηση για λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής
- Ενσωμάτωση μέσω εύχρηστου λογισμικού παραμετροποίησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: O3D303 Σύγκριση προϊόντων: O3D223 / O3D303 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 64 x 48 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 20 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | έξοδος δεδομένων εικόνας 3D |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 2000; (ρεύμα αιχμής παλμικό; τυπική τιμή: 600) |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Αισθητήρας εικόνας | PMD 3D ToF-Chip |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι; (υπέρυθρο: 850 nm αόρατη ακτινοβολία LED κατηγορία 1) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | 24 V PNP; (παραμετροποιήσιμες; IEC 61131-2 Typ 1) |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 300 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 10000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για απόσταση λειτουργίας |
|
||
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 64 x 48 | ||
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 64 x 48 | ||
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 20 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω 2 μπουτόν επαφής και 10 τμημάτων οθόνης ή μέσω PC/φορητού ΗΥ με αντίστοιχο λογισμικό λειτουργίας |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Ρυθμός μετάδοσης | 10; 100 | ||||
Πρωτόκολλο | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] | 8; (επί του αντικειμένου) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Φωτοβιολογική ασφάλεια | απαλλαγή της ομάδας; (DIN EN 62471) | ||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1197,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PMMA; παράθυρο ένδειξης: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Αλλα δεδομένα
Μέγεθος οπτικού πεδίου
εύρος μέτρησης / απόσταση | Μήκος | Πλάτος | επιφάνεια ελάχ. αντικειμένου | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Για αξιόπιστη ανίχνευση το αντικείμενο πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 2x2 pixels |