3D κάμερα
O3D301
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
3D κάμερα
O3D301
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
- Οπτική αξιολόγηση απόστασης, στάθμης ή όγκου
- Αξιόπιστη μέτρηση αποστάσεων χάρη στη μέτρηση "χρόνου πτήσης"
- Φωτισμός, μέτρηση και αξιολόγησης σε μία ενιαία μονάδα
- Έξοδος με 93.000 σημεία απόστασης και γκρι τιμές ανά μέτρηση, για λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής
- Ενσωμάτωση μέσω εύχρηστου λογισμικού παραμετροποίησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 40 x 30; (ονομαστική τιμή χωρίς διόρθωση παραμόρφωσης φακού) |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 25 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | έξοδος δεδομένων εικόνας 3D |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 2400; (ρεύμα αιχμής παλμικό; τυπική τιμή: 420; μέγιστη τιμή: 1600) |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 10; (τυπική τιμή) |
Βαθμός προστασίας | III |
Αισθητήρας εικόνας | PMD 3D ToF-Chip |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι; (υπέρυθρο: 850 nm αόρατη ακτινοβολία LED) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Σκανδαλισμός | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 300...10000 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για απόσταση λειτουργίας |
|
||
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 352 x 264 | ||
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 40 x 30; (ονομαστική τιμή χωρίς διόρθωση παραμόρφωσης φακού) | ||
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 25 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | < 30 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant ή XML-RPC |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Ρυθμός μετάδοσης | 10; 100 | |||
Πρωτόκολλο | TCP/IP | |||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] | 8; (με μειωμένη ακρίβεια μέτρησης και επαναληψιμότητα: < 100) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Φωτοβιολογική ασφάλεια | απαλλαγή της ομάδας; (DIN EN 62471) | ||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 45,02 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 785 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: Gorilla Glass; Ένδειξη κατάστασης: PA |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Αλλα δεδομένα
Μέγεθος οπτικού πεδίου
χωρίς διόρθωση παραμόρφωσης φακού | με διόρθωση παραμόρφωσης φακού | |||
εύρος μέτρησης / απόσταση [m] | Μήκος [m] | Πλάτος [m] | Μήκος [m] | Πλάτος [m] |
0,50 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,53 | 0,73 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,07 | 1,46 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,60 | 2,19 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,13 | 2,92 | 2,08 | 2,78 |
5,00 | 2,67 | 3,65 | 2,61 | 3,47 |