• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Αισθητήρες αναγνώρισης σχήματος
  4. Αισθητήρες 3D για εφαρμογές οχημάτων
  5. O3M151

Αισθητήρας 3D για εφαρμογές οχημάτων

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

Αισθητήρας 3D για εφαρμογές οχημάτων

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

  • Αξιόπιστος εντοπισμός 3D σκηνών και αντικειμένων
  • Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
  • Αξιόπιστη μέτρηση αποστάσεων χάρη στη μέτρηση "χρόνου πτήσης"
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια έως 35 m
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • e1r
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Ανάλυση εικόνας 3D [px] 64 x 16
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] 70 x 23
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Εφαρμογή
Εφαρμογή έξοδος δεδομένων εικόνας 3D
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 9...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 400
Κατανάλωση ισχύος [W] 3,6
Βαθμός προστασίας III
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Αισθητήρας εικόνας PMD 3D ToF-Chip
Εύρος μέτρησης
Ανάλυση εικόνας 3D [px] 64 x 16
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] 70 x 23
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας CAN; Ethernet
Αριθμός διασυνδέσεων CAN 1
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet 1
Σημείωση για τις διασυνδέσεις
Έξοδος προεπεξεργασμένων δεδομένων μέσω διασύνδεσης CAN
CAN
Ρυθμός μετάδοσης 250 (125...1000) kBaud
Πρωτόκολλο CANopen; UDS
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
διασύνδεση J1939: Εργοστασιακή ρύθμιση
διεύθυνση συσκευής (ECU): 239
διασύνδεση UDS: 500 (125...1000) kBaud
Τύπος χρήσης παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων
Ethernet
Πρωτόκολλο UDP/IP
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
IP διεύθυνση: 192.168.1.1
μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
IP διεύθυνση προορισμού: 255.255.255.255
θύρα προορισμού: 42000
Τύπος χρήσης Μεταφορά δεδομένων
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
με εικόνα υψηλής συχνότητας επανάληψης 25 Hz
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...105
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K; (με συνδεδεμένους κονέκτορες ή καπάκια προστασίας)
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] 120
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-4 βιομηχανικό περιβάλλον
DIN EN 61000-6-2 βιομηχανικό περιβάλλον
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms συνεχές χτύπημα
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz αυξομειούμενο ημίτονο
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz θόρυβος
Ηλεκτρική ασφάλεια
DIN EN 61010-2-201 ηλεκτρικό σοκ / ηλεκτρική τροφοδοσία μόνο μέσω κυκλωμάτων PELV
MTTF [χρόνια] 78
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 1087
Διαστάσεις [mm] 143 x 85 x 70,1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο; δίσκος: γυαλί τύπου gorilla
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Προστατευτικά πώματα
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Η μονάδα φωτισμού είναι απαραίτητη για την λειτουργία του αισθητήρα.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια καλώδια ifm για τη σύνδεση αισθητήρα με τη μονάδα φωτισμού.
Οι τιμές απόδοσης για συγκεκριμένη λειτουργία μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D
Αλλα δεδομένα
μέγεθος οπτικού πεδίου με διόρθωση παραμόρφωσης φακού
εύρος μέτρησης / απόσταση [m] Μήκος [m] Πλάτος [m]
5 7 2
10 14 4,1
15 21 6,5
30 42 12,2
εύρος μέτρησης για αναγνώριση αντικειμένων
τύπος / μέγεθος αντικειμένου κατάσταση εφαρμογής Εύρος μέτρησης [m]
όχημα ηλιοφάνεια (~120 klx) 0,25...30
συννεφιά (~20 klx) 0,25...40
σκοτάδι 0,25...50
άτομο ηλιοφάνεια (~120 klx) 0,25...12
συννεφιά (~20 klx) 0,25...16
σκοτάδι 0,25...20
ανακλαστήρας ηλιοφάνεια (~120 klx) 1...40
συννεφιά (~20 klx) 1...60
σκοτάδι 1...80
παραλλαγή λογισμικού: OD αναγνώριση αντικειμένων
εύρος μέτρησης για ROI
κατάσταση εφαρμογής Εύρος μέτρησης [m]
τυπική τιμή
ηλιοφάνεια (~120 klx) 0,25...12
συννεφιά (~20 klx) 0,25...15
σκοτάδι 0,25...30
παραλλαγή λογισμικού : Βασικές λειτουργίες DI / BF απόστασης εικόνας
ακρίβεια μέτρησης
κατάσταση εφαρμογής ακρίβεια μέτρησης [cm]
τυπική τιμή
ηλιοφάνεια (~120 klx) ± 15
συννεφιά (~20 klx) ± 10
σκοτάδι ± 5
παραλλαγή λογισμικού : Βασικές λειτουργίες DI / BF απόστασης εικόνας