- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Αισθητήρες αναγνώρισης σχήματος
- Αισθητήρες 3D για εφαρμογές οχημάτων
- O3M171
Αισθητήρας 3D για εφαρμογές οχημάτων
O3M171
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/97
Αισθητήρας 3D για εφαρμογές οχημάτων
O3M171
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/97
- Αξιόπιστος εντοπισμός 3D σκηνών και αντικειμένων
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Αξιόπιστη μέτρηση αποστάσεων χάρη στη μέτρηση "χρόνου πτήσης"
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια έως 35 m
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 64 x 16 |
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 97 x 44 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | έξοδος δεδομένων εικόνας 3D |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 400 |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 3,6 |
Βαθμός προστασίας | III |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Αισθητήρας εικόνας | PMD 3D ToF-Chip |
Εύρος μέτρησης
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 64 x 16 |
---|---|
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 97 x 44 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 | |
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Ρυθμός μετάδοσης | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Πρωτόκολλο | CANopen; UDS | |||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
|||
Τύπος χρήσης | παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Πρωτόκολλο | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...105 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K; (με συνδεδεμένους κονέκτορες ή καπάκια προστασίας) | |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] | 120 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 78 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1095,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο; δίσκος: γυαλί τύπου gorilla |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Αλλα δεδομένα
μέγεθος οπτικού πεδίου με διόρθωση παραμόρφωσης φακού
εύρος μέτρησης / απόσταση [m] | Μήκος [m] | Πλάτος [m] |
5 | 11,3 | 4,0 |
10 | 22,6 | 8,1 |
15 | 33,9 | 12,1 |
30 | 67,8 | 24,2 |
εύρος μέτρησης για αναγνώριση αντικειμένων
τύπος / μέγεθος αντικειμένου | κατάσταση εφαρμογής | Εύρος μέτρησης [m] |
όχημα | ηλιοφάνεια (~120 klx) | 0,25...17 |
συννεφιά (~20 klx) | 0,25...25 | |
σκοτάδι | 0,25...29 | |
άτομο | ηλιοφάνεια (~120 klx) | 0,25...7 |
συννεφιά (~20 klx) | 0,25...10 | |
σκοτάδι | 0,25...12 | |
ανακλαστήρας | ηλιοφάνεια (~120 klx) | 1...24 |
συννεφιά (~20 klx) | 1...35 | |
σκοτάδι | 1...46 |
παραλλαγή λογισμικού: | OD αναγνώριση αντικειμένων |
εύρος μέτρησης για ROI
κατάσταση εφαρμογής | Εύρος μέτρησης [m] |
τυπική τιμή | |
ηλιοφάνεια (~120 klx) | 0,25...7 |
συννεφιά (~20 klx) | 0,25...9 |
σκοτάδι | 0,25...17 |
παραλλαγή λογισμικού : | Βασικές λειτουργίες DI / BF απόστασης εικόνας |
ακρίβεια μέτρησης
κατάσταση εφαρμογής | ακρίβεια μέτρησης [cm] |
τυπική τιμή | |
ηλιοφάνεια (~120 klx) | ± 15 |
συννεφιά (~20 klx) | ± 10 |
σκοτάδι | ± 5 |
παραλλαγή λογισμικού : | Βασικές λειτουργίες DI / BF απόστασης εικόνας |