Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Ανάλυση εικόνας [px] |
640 x 480 |
Ανάλυση εικόνας 3D [px] |
64 x 16 |
Γωνία θέασης [°] |
120 x 90 |
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] |
95 x 32 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας [Hz] |
25 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] |
25 / 33 / 50 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
έξοδος δεδομένων εικόνας 3D; έξοδος δεδομένων εικόνας 2D |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
9...32 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 600 |
Κατανάλωση ισχύος [W] |
4,6 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Είδος φωτός |
Υπέρυθρο φως |
Αισθητήρας εικόνας |
PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Έξοδοι
Έξοδος βίντεο |
PAL (720x576) |
Εύρος μέτρησης
Ανάλυση εικόνας [px] |
640 x 480 |
Ανάλυση εικόνας 3D [px] |
64 x 16 |
Γωνία θέασης [°] |
120 x 90 |
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] |
95 x 32 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας [Hz] |
25 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] |
25 / 33 / 50 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
CAN; Ethernet |
Αριθμός διασυνδέσεων CAN |
1 |
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet |
1 |
Αριθμός διασυνδέσεων βίντεο (CVBS) |
1 |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
Έξοδος προεπεξεργασμένων δεδομένων μέσω διασύνδεσης CAN |
|
CAN
Ρυθμός μετάδοσης |
250 (125...1000) kBaud |
Πρωτόκολλο |
CANopen; UDS |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
διασύνδεση J1939: Εργοστασιακή ρύθμιση |
διεύθυνση συσκευής (ECU): 239 |
διασύνδεση UDS: 500 (125...1000) kBaud |
|
Τύπος χρήσης |
παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Ethernet
Πρωτόκολλο |
UDP/IP |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
IP διεύθυνση: 192.168.1.1 |
μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 |
IP διεύθυνση προορισμού: 255.255.255.255 |
θύρα προορισμού: 42000 |
|
Τύπος χρήσης |
Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-40...85 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
με εικόνα υψηλής συχνότητας επανάληψης 25 Hz |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...105 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
4000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67; IP 69K; (με συνδεδεμένους κονέκτορες ή καπάκια προστασίας) |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] |
120 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-4 |
βιομηχανικό περιβάλλον |
DIN EN 61000-6-2 |
βιομηχανικό περιβάλλον |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g / 6 ms συνεχές χτύπημα |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...500 Hz αυξομειούμενο ημίτονο |
DIN EN 60068-2-64 |
10...1000 Hz θόρυβος |
|
Ηλεκτρική ασφάλεια |
DIN EN 61010-2-201 |
ηλεκτρικό σοκ / ηλεκτρική τροφοδοσία μόνο μέσω κυκλωμάτων PELV |
|
MTTF [χρόνια] |
58 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
1168,05 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] |
143,8 x 85 x 70,1 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο; δίσκος: γυαλί τύπου gorilla |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Η μονάδα φωτισμού είναι απαραίτητη για την λειτουργία του αισθητήρα. |
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια καλώδια ifm για τη σύνδεση αισθητήρα με τη μονάδα φωτισμού. |
Οι τιμές απόδοσης για συγκεκριμένη λειτουργία μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη τεκμηρίωση. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Βίντεο
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Αλλα δεδομένα
μέγεθος οπτικού πεδίου με διόρθωση παραμόρφωσης φακού
εύρος μέτρησης / απόσταση [m] |
Μήκος [m] |
Πλάτος [m] |
5 |
11 |
2,9 |
10 |
21,8 |
5,7 |
15 |
32,7 |
8,6 |
30 |
65 |
17 |
εύρος μέτρησης για αναγνώριση αντικειμένων
τύπος / μέγεθος αντικειμένου |
κατάσταση εφαρμογής |
Εύρος μέτρησης [m] |
όχημα |
ηλιοφάνεια (~120 klx) |
0,25...21 |
|
συννεφιά (~20 klx) |
0,25...30 |
|
σκοτάδι |
0,25...35 |
άτομο |
ηλιοφάνεια (~120 klx) |
0,25...9 |
|
συννεφιά (~20 klx) |
0,25...12 |
|
σκοτάδι |
0,25...15 |
ανακλαστήρας |
ηλιοφάνεια (~120 klx) |
1...29 |
|
συννεφιά (~20 klx) |
1...42 |
|
σκοτάδι |
1...55 |
παραλλαγή λογισμικού: |
OD αναγνώριση αντικειμένων |
εύρος μέτρησης για ROI
κατάσταση εφαρμογής |
Εύρος μέτρησης [m] |
|
τυπική τιμή |
ηλιοφάνεια (~120 klx) |
0,25...8 |
συννεφιά (~20 klx) |
0,25...11 |
σκοτάδι |
0,25...21 |
παραλλαγή λογισμικού : |
Βασικές λειτουργίες DI / BF απόστασης εικόνας |
ακρίβεια μέτρησης
κατάσταση εφαρμογής |
ακρίβεια μέτρησης [cm] |
|
τυπική τιμή |
ηλιοφάνεια (~120 klx) |
± 15 |
συννεφιά (~20 klx) |
± 10 |
σκοτάδι |
± 5 |
παραλλαγή λογισμικού : |
Βασικές λειτουργίες DI / BF απόστασης εικόνας |