- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Αισθητήρες αναγνώρισης σχήματος
- Αισθητήρες 3D για εφαρμογές οχημάτων
- O3M960
IR μονάδα φωτισμού
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
IR μονάδα φωτισμού
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
- Για αισθητήρες για εντοπισμό 3D σκηνών και αντικειμένων
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Γωνία θέασης [°] | 95 x 32 |
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 5000 |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 45 |
Βαθμός προστασίας | III |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 850 |
Εύρος μέτρησης
Γωνία θέασης [°] | 95 x 32 |
---|---|
Συχνότητα επανάληψης εικόνας 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Μέσω Η/Υ και O3M16x / O3M26x με λογισμικό ifm Vision Assistant |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | MCI |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...105 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K; (με συνδεδεμένους κονέκτορες ή καπάκια προστασίας) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
Φωτοβιολογική ασφάλεια | ρίσκο ομάδας 1; (DIN EN 62471) | ||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 78 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1422,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο; δίσκος: πολυκαρβονικό |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |