3D κάμερα
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
3D κάμερα
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 224 x 172 |
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 58 x 44 |
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 20 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | έξοδος δεδομένων εικόνας 3D |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -15...20 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 170; (μέση τιμή στα 24 VDC; ρεύμα αιχμής παλμικό: <350) |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 4 |
Βαθμός προστασίας | III |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 850 |
Αισθητήρας εικόνας | PMD 3D ToF-Chip |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι; (υπέρυθρο: 850 nm αόρατη ακτινοβολία) |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για απόσταση λειτουργίας |
|
||
Ανάλυση εικόνας 3D [px] | 224 x 172 | ||
Γωνία ανοίγματος φακού 3D [°] | 58 x 44 | ||
Μεγ. ρυθμός ανάγνωσης [Hz] | 20 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | < 30; (ανάλογα με τις ρυθμίσεις, το μέγεθος του αντικειμένου και την ανακλαστικότητα) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω Η/Υ με ifm Vision Assistant ή XML-RPC |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|---|
Τύπος χρήσης | παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Ρυθμός μετάδοσης | 10; 100 | |||
Πρωτόκολλο | TCP/IP | |||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 50 | ||
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] | 8 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
Laser κλάσης | 1 | ||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 241,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός Illu: PMMA |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 1 m, PVC |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Κονέκτορας Ethernet RJ45
RJ45_Steckverbinder | Κονέκτορας: 1 x RJ45 |
---|
Αλλα δεδομένα
Μέγεθος οπτικού πεδίου
χωρίς διόρθωση παραμόρφωσης φακού | |||
εύρος μέτρησης / απόσταση [m] | Μήκος [m] | Πλάτος [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Επαναληψιμότητα
εύρος μέτρησης / απόσταση [m] | Χρόνος έκθεσης [µs] | Επαναληψιμότητα | Ακρίβεια [mm] |
Μετρούμενες τιμές απόστασης (1 Σίγμα) σε γκρι αντικείμενα | |||
ανακλαστικότητα 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Επαναληψιμότητα | |
Σε σχέση με | μέτρηση απόστασης ενός μεμονωμένου pixel |
Μετρούμενη σε | κέντρο εικόνας με ενδιάμεσο φίλτρο |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 20° C |
Ολίσθηση θερμοκρασίας
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Σχετική ακρίβεια
Σύνηθες |
± 4 |
μέτρηση με ανακλαστικότητα από 18% έως 90% |