Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
O5H504
O5H-FNKG/US100
Φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου
O5H504
O5H-FNKG/US100
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Ακριβής καταστολή φόντου
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία μέσω κουμπιών εκμάθησης
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία φωτεινής/σκοτεινής ενεργοποίησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 25 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 624 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 50...1800; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης σε άσπρο αντικείμενο (90 % αντανάκλαση) [mm] | 50...1800 |
Απόσταση ανίχνευσης σε γκρί αντικείμενο (18 % αντανάκλαση) [mm] | 50...900 |
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) [mm] | 50...600 |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 50 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | Απόσταση ανίχνευσης |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 341 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Μπροστινό πλαίσιο: Ανοξείδωτος χάλυβας; διασύνδεση χειριστή: TPU | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι | ||
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|
γράφημα ακριβείας
|
|
---|