Αισθητήρας αντίθεσης
O5K500
O5K-FAKG/US100
Αισθητήρας αντίθεσης
O5K500
O5K-FAKG/US100
- Αξιόπιστος εντοπισμός σημαδιών εκτύπωσης και εξαιρετικά πεπλατυσμένων αντικειμένων
- Αυτόματη επιλογή ιδανικού χρώματος του εκπεμπόμενου φωτός
- Εύκολη ρύθμιση της λειτουργίας της συσκευής μέσω εκμάθησης
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής 10.000 Hz για γρήγορες διεργασίες
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων στερέωσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως; Πράσινο φως; Μπλέ φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 50; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως; Πράσινο φως; Μπλέ φως |
Μήκος κύματος [nm] | 625; 525; 465 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (Αυτόματη ανίχνευση φορτίου PNP/NPN) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 18...22 |
---|---|
Μεγ. πλάτος φωτεινού στίγματος [mm] | 1,5 |
Μεγ. ύψος φωτεινού στίγματος [mm] | 5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 0,05 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 568 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 79,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Μπροστινό πλαίσιο: Ανοξείδωτος χάλυβας; διασύνδεση χειριστή: TPU / PC | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι | ||
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |