Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός |
Κόκκινο φως |
Laser κλάσης |
1 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Καταστολή φόντου |
Αρχή λειτουργίας |
Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
16; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είδος φωτός |
Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] |
650 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (επιλεγόμενη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
1002 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
1...200; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
Απόσταση ανίχνευσης σε άσπρο αντικείμενο (90 % αντανάκλαση) [mm] |
1...200 |
Απόσταση ανίχνευσης σε γκρί αντικείμενο (18 % αντανάκλαση) [mm] |
8...170 |
Απόσταση ανίχνευσης σε μαύρο αντικείμενο (6 % αντανάκλαση) [mm] |
12...100 |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] |
2,2 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε |
στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου |
Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Προφίλ |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
10 |
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
τρόπος λειτουργίας |
μήκος bit |
τιμή διεργασίας |
32 |
κατάσταση συσκευής |
4 |
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής |
1 |
|
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) |
ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων ενεργοποίησης |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1026 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-10...60 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Laser κλάσης |
1 |
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
Προσοχή: |
Laser φως |
λέιζερ κατηγορίας: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Συμμορφώνεται με την 21 CFR 1040 εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με τη Σημείωση Λέιζερ ν. 50, Ιούνιος 2007. |
|
MTTF [χρόνια] |
513 |
Έγκριση UL |
Ta |
-25...50 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Class 2 |
Αριθμός αρχείου UL |
E174191 |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
34 |
Περίβλημα |
Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: ABS; PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Τσιμούχα: EPDM |
Υλικό φακών |
|
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
0,5; (βίδες) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Κίτρινο |
λειτουργία |
1 x LED, Πράσινο |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
x:
|
απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm] |
y:
|
ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm] |
1 =
|
στόχος μαύρο (6 % αντανάκλαση) , Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
2 =
|
στόχος γκρί (18 % αντανάκλαση) , Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
3 =
|
στόχος λευκό (90 % αντανάκλαση) , Φόντο λευκό (90 % ελάττωση) |
|
|
a:
|
Αισθητήρας |
b:
|
στόχος |
c:
|
φόντο |
x:
|
απόσταση αισθητήρα / στόχου [mm] |
y:
|
ελάχιστη απόσταση στόχου / φόντου [mm] |
|
Αλλα δεδομένα
Επαναληψιμότητα / ακρίβεια: 6 σ
|
επαναληψιμότητα των μετρούμενων τιμών |
|
Abstand |
λευκό (90 % αντανάκλαση) |
μαύρο (6 %...90 % αντανάκλαση) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
100 mm |
0,5 mm |
2,0 mm |
200 mm |
4 mm |
OL |
|
|
|
|
Ακρίβεια |
|
Abstand |
λευκό (90 % αντανάκλαση) |
μαύρο (6 %...90 % αντανάκλαση) |
20 mm |
± 1,0 mm |
± 1,3 mm |
100 mm |
± 5,0 mm |
± 6,5 mm |
200 mm |
± 20,0 mm |
OL |
Οι τιμές ισχύουν για |
|
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο |
< 10 klx |