Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια ανεξάρτητα από το χρώμα των αντικειμένων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 11; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 633 |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | πομπός |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 10 |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 300 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,5 | ||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
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
MTTF [χρόνια] | 1239 | ||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); πλαστικό: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Τσιμούχα: EPDM | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών | |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1; (βίδες) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|