• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Όλα τα φωτοκύτταρα
  5. O6T402

Φωτοκύτταρο διάχυσης

O6T402

O6T-FPKG/5M

Φωτοκύτταρο διάχυσης

O6T402

O6T-FPKG/5M

  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και στην αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Διαισθητική ρύθμιση της εμβέλειας και της λειτουργίας εξόδου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εφαρμογή κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανία εργαλειομηχανών
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 16; ((24 V))
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 633
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (επιλεγόμενη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5...500; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση)
Περιοχή ρύθμισης [mm] 100...500
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] 15
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε στη μέγιστη εμβέλεια
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67; IP 68
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια] 896
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL E018
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 140
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 34,8 x 13 x 21
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); πλαστικό: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Τσιμούχα: FKM
Υλικό φακών
PMMA
Ευθυγράμμιση φακού Πλευρική θέση φακών
Ροπή σύσφιξης [Nm] 1; (βίδες)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
x: Απόσταση [mm]
y: παράγοντας πλεονάσματος απολαβής φωτός