Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
O8E203
O8E-DNKG/0,30M/AS/3P
Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη
O8E203
O8E-DNKG/0,30M/AS/3P
- Περίβλημα ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Για αξιόπιστο εντοπισμό θέσης σε συστήματα με τεχνολογία τροφοδοσίας και χειρισμού
- Ακριβής εντοπισμός πολύ μικρών, πολύ πεπλατυσμένων ή ιδιαίτερα ανακλαστικών εξαρτημάτων
- Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 633 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 3 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1152 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 23,5 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PVC, μαύρο, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|